??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2006-1307 - Morsetto di terra per 3 conduttori, 6 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiale
2006-1307
Codice art.
2006-1307
Designazione
Morsetto di terra per 3 conduttori, 6 mm², verde-giallo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione nominale
6.00 mm²
Conduttore rigido
0.5 - 10 mm²
Conduttore rigido, connessione push-in
1 - 10 mm²
Conduttore flessibile
0.5 - 10 mm²
Conduttore flessibile con boccola
2.5 - 10 mm²
Lunghezza spelatura
13 - 15 mm
Numero di punti di connessione
3
Numero di potenziali
1
larghezza della misura reticolare
7.50 mm
altezza per il tipo di montaggio più basso
32.90 mm
Lunghezza
73.30 mm
tipo di montaggio
Guida a cilindro TH35
Colore
verde-giallo
Peso
20.285 g
materiale del corpo isolante
Poliammide
GTIN
4017332999717
Numero di dogana
85369010000
Paese di origine
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Nome del produttore
WAGO
codice d'articolo del produttore
2006-1307
denominazione del prodotto del fabbricante
Morsetto di terra per 3 conduttori
Descrizione del prodotto del produttore
Morsetto di terra per 3 conduttori, 6 mm², adatto per applicazioni Ex e II, marcatura centrale e laterale, per guida DIN 35 x 15 e 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP®
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile)
0.50 mm²
massima sezione del conduttore collegabile (flessibile)
10.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (pieno)
0.50 mm²
max.sezione conduttore collegabile (pieno)
10.00 mm²
Sezione minima del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
0.50 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (flessibile senza capocorda)
10.00 mm²
min.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
2.50 mm²
max.sezione del conduttore collegabile (a trefoli con capocorda)
10.00 mm²
numero di punti di fissaggio per ogni piano
3
Numero di piani
1
esecuzione collegamento elettrico 1
Push-in connection
esecuzione collegamento elettrico 2
Push-in connection
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
temperatura minima di esercizio
-60 °C
temperatura massima di esercizio
105 °C
Piastra di chiusura necessaria
Ja
indirizzo del collegamento aggiuntivo
https://www.wago.com/2006-1307
min.Fine stranded AWG
20
max.Fine stranded AWG
8
piani interni esclusi con ponte
Nein
min. Lunghezza spelatura
13.00 mm
max. Lunghezza spelatura
15.00 mm
Simbolo nome terminale
E00249
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD