??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2006-1208 - 2-przewodowa złączka do ekranu, 6 mm², do zastosowań Ex e II, opis z boku i na środku, na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
Lista materiałowa
2006-1208
Nr zamówienia.
2006-1208
Description
2-przewodowa złączka do ekranu, 6 mm², biały
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
przekrój znamionowy
6.00 mm²
przewód jednodrutowy
0.5 - 10 mm²
przewód jednodrutowy, montaż wtykowy bez narzędzi
1 - 10 mm²
przewód linkowy
0.5 - 10 mm²
przewód linkowy z tulejką
2.5 - 10 mm²
długość odizolowania przewodu
13 - 15 mm
Number of connection points
2
Number of potentials
1
Width of spacing
7.50 mm
Height at lowest possible mounting height
32.90 mm
Length
57.40 mm
sposób montażu
Top-hat rail TH35
kolor
biały
masa
17.294 g
Material insulation body
Poliamid
GTIN
4050821189121
numer taryfy celnej
85369010000
kraj pochodzenia
DE
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-41
ecl@ss 11.0
27-14-11-41
Manufacturer name
WAGO
Product article number of manufacturer
2006-1208
Manufacturer product designation
2-przewodowa złączka do ekranu
Manufacturer product description
2-conductor shield terminal block, 6 mm², suitable for Ex e II applications, side and center marking, for DIN-rail 35 x 15 and 35 x 7.5, Push-in CAGE CLAMP®
min. connectable conductor cross-section multiple wire
0.50 mm²
max. connectable conductor cross-section multiple wire
10.00 mm²
min. line cross section, rigid
0.50 mm²
max. line cross section, rigid
10.00 mm²
min. line cross section, flexible
0.50 mm²
max. line cross section, flexible
10.00 mm²
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.50 mm²
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
10.00 mm²
Number of clamp positions per level
2
Number of levels
1
Type of electrical connection 1
Push-in connection
Type of electrical connection 2
Push-in connection
Inflammability class of insulation material according to with UL94
V0
min. operating temperature
-60 °C
max. operating temperature
105 °C
Closing plate required
Ja
Address of additional link
https://www.wago.com/2006-1208
min. stranded AWG
20
max. stranded AWG
8
Internally connected stages
Nein
min. Strip length
13.00 mm
max. Strip length
15.00 mm
Symbol name terminal block
E00246
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD