??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2005930000 - TM-I 18 MM BL
Lista materiale
Weidmueller 2005930000
Preview
Manufacturer Product ID
2005930000
Manufacturer Type Description
TM-I 18 MM BL
Description short
Sistema di codifica cavi, 4 mm, Caratteri stampati: senza, poliestere, blu
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118390391
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
blue
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.250 mm
height
18 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD