??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2005920000 - SM 27/18-22 MM GN
Kusovník
Weidmueller 2005920000
Preview
Manufacturer Product ID
2005920000
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM GN
Description short
Značení zařízení, bez obsahu halogenů, Samolepicí, 27 mm, Polyester, Zelená
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118391022
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
22 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
47.75 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model