??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005840000 - SM 27/18-22 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2005840000
Preview
Manufacturer Product ID
2005840000
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM WS
Description short
Маркировка устройств, без содержания галогенов, самоклеящийся, 27 mm, Полиэстер, белый
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118391138
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
22 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
47.75 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей