??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
2005840000 - SM 27/18-22 MM WS
Lista de materiales
Weidmueller 2005840000
Preview
Manufacturer Product ID
2005840000
Manufacturer Type Description
SM 27/18-22 MM WS
Description short
Señalización de dispositivos, libre de halógenos, autoadhesivo, 27 mm, Poliéster, blanco
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN-Code
4050118391138
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
diameter
22 mm
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
47.75 mm
width
29.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD