??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2005790000 - TM-I 18 MM RT
Lista materiałowa
Weidmueller 2005790000
Preview
Manufacturer Product ID
2005790000
Manufacturer Type Description
TM-I 18 MM RT
Description short
System kodowania kabli, 4 mm, Nadrukowane znaki: bez, poliester, czerwony
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN-Code
4050118390315
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.250 mm
height
18 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD