??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2005790000 - TM-I 18 MM RT
Stückliste
Weidmueller 2005790000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2005790000
Herstellertypbezeichnung
TM-I 18 MM RT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyester, rot
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390315
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
rot
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.250 mm
Höhe
18 mm
Breite
4.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39191080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen