??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2005730000 - TM-I 12 MM RT
Lista materiale
Weidmueller 2005730000
Preview
Manufacturer Product ID
2005730000
Manufacturer Type Description
TM-I 12 MM RT
Description short
Sistema di codifica cavi, 4 mm, Caratteri stampati: senza, poliestere, rosso
Description long
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.
GTIN-Code
4050118390513
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
red
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.250 mm
height
12 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD