??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005670000 - TM-I 23 MM GE
Спецификация
Weidmueller 2005670000
Preview
Manufacturer Product ID
2005670000
Manufacturer Type Description
TM-I 23 MM GE
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Напечатанные символы: без, Полиэстер, желтый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118390377
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
yellow
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.250 mm
height
23 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей