??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2005670000 - TM-I 23 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2005670000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2005670000
Herstellertypbezeichnung
TM-I 23 MM GE
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 4 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyester, gelb
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118390377
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Textfeld vorhanden
Ja
Farbe
gelb
Werkstoff
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
halogenfrei
Ja
Masse
0.000 kg
Tiefe
0.250 mm
Höhe
23 mm
Breite
4.6 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen