??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
2005570000 - CC 15/45 MM SW
Lista materiale
Weidmueller 2005570000
Preview
Manufacturer Product ID
2005570000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 MM SW
Description short
Siglatura dispositivi, autoadesivo, esente da alogeni, 45 mm, poliestere, nero
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN-Code
4050118391343
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD