??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2005570000 - CC 15/45 MM SW
Kusovník
Weidmueller 2005570000
Preview
Manufacturer Product ID
2005570000
Manufacturer Type Description
CC 15/45 MM SW
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, bez obsahu halogenů, 45 mm, Polyester, černá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118391343
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
15 mm
width
44.5 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model