??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005530000 - TM-I 30 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2005530000
Preview
Manufacturer Product ID
2005530000
Manufacturer Type Description
TM-I 30 MM WS
Description short
Система кодирования кабелей, 4 mm, Напечатанные символы: без, Полиэстер, белый
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN-Code
4050118390070
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
label space present
Yes
color
white
material
Plastic
Combustibility class
HB
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.250 mm
height
30 mm
width
4.6 mm
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей