??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005480000 - CC 15/60 MM SW
Спецификация
Weidmueller 2005480000
Preview
Manufacturer Product ID
2005480000
Manufacturer Type Description
CC 15/60 MM SW
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 60 mm, Полиэстер, черный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118390919
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
15 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей