??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2005370000 - CC 30/60 MM GR
Nomenclature
Weidmueller 2005370000
Preview
Manufacturer Product ID
2005370000
Manufacturer Type Description
CC 30/60 MM GR
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 60 mm, Polyester, gris
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118390797
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
30 mm
width
60 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés