??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
2005270000 - CC 85/54 MM WS
Nomenclature
Weidmueller 2005270000
Preview
Manufacturer Product ID
2005270000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 MM WS
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, sans halogène, 85 mm, Polyester, blanc
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN-Code
4050118390834
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés