??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2005270000 - CC 85/54 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2005270000
Produktbild
Artikelnummer des Herstellers
2005270000
Herstellertypbezeichnung
CC 85/54 MM WS
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 85 mm, Polyester, weiß
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118390834
Name des Herstellers
Weidmueller Group
Werkstoff
Polyester
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
halogenfrei
Ja
Masse
0.001 kg
Tiefe
0.1 mm
Höhe
54 mm
Breite
85.4 mm
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen