??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
2005270000 - CC 85/54 MM WS
Kusovník
Weidmueller 2005270000
Preview
Manufacturer Product ID
2005270000
Manufacturer Type Description
CC 85/54 MM WS
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, bez obsahu halogenů, 85 mm, Polyester, Bílá
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN-Code
4050118390834
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.001 kg
depth
0.1 mm
height
54 mm
width
85.4 mm
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model