??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2005170000 - ESG 8/20 MM SW
Спецификация
Weidmueller 2005170000
Preview
Manufacturer Product ID
2005170000
Manufacturer Type Description
ESG 8/20 MM SW
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 20 mm, Полиэстер, черный
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN-Code
4050118390810
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
material
Polyester
Combustibility class
V0
Without halogens
Yes
Mass
0.000 kg
depth
0.1 mm
height
8 mm
width
20 mm
customs tariff number (TARIC)
39191080
URL
URL
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей