??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2005-7646 - Installationsetagenklemme, mit Betätigungsöffnung, 4 mm², N/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
Stückliste
2005-7646
Bestell-Nr.
2005-7646
Bezeichnung
Installationsetagenklemme, 4 mm², 32 A, grau
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Nennquerschnitt
4.00 mm²
Eindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
Eindrähtiger Leiter, direkt steckbar
1.5 - 6 mm²
Feindrähtiger Leiter
0.5 - 6 mm²
Feindrähtiger Leiter mit Aderendhülse
0.75 - 6 mm²
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Anzahl Klemmstellen
5
Anzahl Potentiale
3
Breite des Rastermaßes
6.20 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
41.70 mm
Länge
124.00 mm
Montageart
Hutschiene TH35
Basisfarbe
grau
Gewicht
30.248 g
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Bemessungsstrom
32.00 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
GTIN
4055143042260
Zolltarifnummer
85369019
Ursprungsland
CN
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-25
ecl@ss 11.0
27-14-11-25
Herstellername
WAGO
Herstellerartikelnummer
2005-7646
Herstellerproduktbezeichnung
Installationsetagenklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Installationsetagenklemme, mit Betätigungsöffnung, 4 mm², N/L/PE, Push-in CAGE CLAMP®
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.50 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
6.00 mm²
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.75 mm²
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
6.00 mm²
N-Trennschlitten vorhanden
Nein
N-Funktion möglich
Ja
PE-Funktion möglich
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
min. Betriebstemperatur
-60 °C
max. Betriebstemperatur
105 °C
Abschlussplatte erforderlich
Ja
zusätzlicher Online Verweis
https://www.wago.com/2005-7646
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig (Pvip)
1.024 W
Bemessungsstrom (In) zur Verlustleistungsangabe
32.000 A
min. Feindrähtig AWG
20
max. Feindrähtig AWG
10
min. Abisolierlänge
11.00 mm
max. Abisolierlänge
13.00 mm
Symbolname Klemme
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen