2004850380
Molex
FFC/FPC Connectors
0.50mm
Easy-On
Powered by
CAD모델 선택
{molex/ffc_fpc_connectors/0_50mm/easy_on/200485.prj},{NB=2004850380},{SHA256=cv2k7RuODLpjm6LXY65OtOIHD5nhYEoSMglScVPtP00=},{INAME=00047__2004850380},{PN=2004850380},{DESC=Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height, 125°C Operating Temperature, 80 Circuits, Gold (Au) Plating, with Ground Terminal},{AT=One-Touch},{CIRCUITS=80},{CP=N/A},{CURRENT=0.5},{ORIENTATION=Vertical},{MATERIAL=Gold}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 80
HELP_VARIABLE
Company
Molex
Description
200485
Bill of material
2004850380
Part Number
2004850380
2004850380
Description
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height, 125°C Operating Temperature, 80 Circuits, Gold (Au) Plating, with Ground Terminal
Easy-On FFC/FPC One-Touch Connector, 0.50mm Pitch, Vertical, 5.60mm Height, 125°C Operating Temperature, 80 Circuits, Gold (Au) Plating, with Ground Terminal
Actuator Type
One-Touch
Circuits
80
80
Contact Position
N/A
N/A
Maximum Current
0.5
A
Orientation
Vertical
Vertical
Material - Plating Mating
Gold
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성