??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-911 - Spina fusibilata con flangia per fusibile miniaturizzato 5 x 20 mm LARGHEZZA 6.1 MM
Lista materiale
2004-911
Codice art.
2004-911
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Tensione rilevata
250 V
Corrente
6 A
Altezza
49.90 mm
Larghezza
6.10 mm
Profondita
27.80 mm
Colore
grau
Peso
3.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-1149
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD