??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-911 - Sicherungsstecker mit Lasche für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 6,1 mm breit
Stückliste
2004-911
Bestell-Nr.
2004-911
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
250 V
Strom
6 A
Höhe
49.90 mm
Breite
6.10 mm
Tiefe
27.80 mm
Farbe
grau
Gewicht
3.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-1149
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen