??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-911 - Fiche à fusible avec languette pour cartouche type G 5 x 20 mm largeur 6.1mm
Nomenclature
2004-911
No de produit
2004-911
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
tension de mesure
250 V
ampérage
6 A
hauteur
49.90 mm
Largeur
6.10 mm
Profondeur
27.80 mm
Couleur
grau
Poids
3.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-1149
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés