??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2004-911 - Conector con fusible con lengüeta para fusible tipo G 5 x 20 mm 6,1 mm ancho
Lista de materiales
2004-911
Código de Artículo
2004-911
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
250 V
Intensidad de corriente según
6 A
Altura
49.90 mm
Ancho
6.10 mm
Profundidad
27.80 mm
Color
grau
Peso
3.970 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-1149
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD