??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-911/1000-541 - Sicherungsstecker mit Lasche für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm zusätzlich mit Leuchtanzeige 6,1 mm breit
Stückliste
2004-911/1000-542
Bestell-Nr.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Spannung
250 V
Strom
6 A
Höhe
49.90 mm
Breite
6.10 mm
Tiefe
27.80 mm
Farbe
grau
Bemerkungen
Gewicht
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen