??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2004-911/1000-541 - Conector con fusible con lengüeta para fusible tipo G 5 x 20 mm adicionalmente con indicación por LED 6,1 mm ancho
Lista de materiales
2004-911/1000-542
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Tensión asignada según
250 V
Intensidad de corriente según
6 A
Altura
49.90 mm
Ancho
6.10 mm
Profundidad
27.80 mm
Color
grau
Comment
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-49
eCl@ss 8.1
27-14-11-49
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD