??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2004-552 to 2004-555 - TOPJOB®S connector strip modular
Bill of material
2004-553
Item-No.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Level of detail
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
Cross section
20 - 10 AWG
Strip length
11 - 13 mm
Measured voltage
500 V
Rated impulse voltage
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
No. of poles
Width
6.20 mm
Color
grau
Weight
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей