??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2004-552 hasta 2004-555 - Regleta de conectores TOPJOB®S apilable
Lista de materiales
2004-553
Código de Artículo
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 4 (6) mm²
Sección
20 - 10 AWG
Longitud de pelado
11 - 13 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Número de polos
Ancho
6.20 mm
Color
grau
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD