??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-552 a 2004-555 - barra del connettore TOPJOB®S MODULARI
Lista materiale
2004-553
Codice art.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Livello di dettaglio
Sezione
0.5 - 4 (6) mm²
Sezione
20 - 10 AWG
Lunghezza spelatura
11 - 13 mm
Tensione rilevata
500 V
Tensione impulsiva nominale
6 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Numero di poli
Larghezza
6.20 mm
Colore
grau
Peso
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD