??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 4
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2004-552 aż do 2004-555 - TOPJOB®S connector strip modular
Lista materiałowa
2004-553
Nr zamówienia.
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
poziom detali
Cross section
0.5 - 4 (6) mm²
Cross section
20 - 10 AWG
długość odizolowania przewodu
11 - 13 mm
Measured voltage
500 V
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
Pollution degree
3
Current intensity
32 A
liczba biegunów
szerokość
6.20 mm
kolor
grau
masa
g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD