??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-541 - Piastra terminale per connettore TOPJOB®S modulare spessore 1,5 mm
Lista materiale
2004-541
Codice art.
2004-541
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Altezza
22.00 mm
Larghezza
1.50 mm
Profondita
23.00 mm
Colore
grau
Peso
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD