??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2004-541 - End plate for modular TOPJOB®S connector 1.5 mm thick
Bill of material
2004-541
Item-No.
2004-541
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Height
22.00 mm
Width
1.50 mm
Depth
23.00 mm
Color
grau
Weight
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей