??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-541 - Abschlussplatte für modularen TOPJOB®S-Steckverbinder 1,5 mm dick
Stückliste
2004-541
Bestell-Nr.
2004-541
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Höhe
22.00 mm
Breite
1.50 mm
Tiefe
23.00 mm
Farbe
grau
Gewicht
0.600 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-33
eCl@ss 8.1
27-14-11-33
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen