??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-511 - Modularer TOPJOB®S Steckverbinder 1-polig anreihbar
Stückliste
2004-511
Bestell-Nr.
2004-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Detaillierungsgrad
Querschnitt
0.5 - 4 mm²
Querschnitt
20 - 10 AWG
Abisolierlänge
11 - 13 mm
Spannung
500 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Polzahl
1
Höhe
40.20 mm
Breite
6.20 mm
Tiefe
23.39 mm
Anzahl Klemmstellen
1
Anzahl Potential
1
Farbe
grau
Gewicht
4.395 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen