??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-511 - Connecteur modulaire àPJOB®S 1 pôle modulaires
Nomenclature
2004-511
No de produit
2004-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 4 mm²
sections
20 - 10 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
tension de mesure
500 V
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Nbre de pôles
1
hauteur
40.20 mm
Largeur
6.20 mm
Profondeur
23.39 mm
Nombre des postes de serrage
1
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Poids
4.395 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés