??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2004-511 - Conector modular TOPJOB®S 1polo apilable
Lista de materiales
2004-511
Código de Artículo
2004-511
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Grados de detalle
Sección
0.5 - 4 mm²
Sección
20 - 10 AWG
Longitud de pelado
11 - 13 mm
Tensión asignada según
500 V
Tensión de choque asignada
6 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Número de polos
1
Altura
40.20 mm
Ancho
6.20 mm
Profundidad
23.39 mm
Número de puntos de conexión
1
Número de potenciales
1
Color
grau
Peso
4.395 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-51
eCl@ss 8.1
27-14-11-51
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD