??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-406/020-000 - Dreieckbrücker isoliert 1-2 3-4 5-6 IN = IN Klemme
Stückliste
2004-406/020-000
Bestell-Nr.
2004-406/020-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Spannung
800 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Verschmutzungsgrad
3
Strom
32 A
Höhe
19.00 mm
Breite
4.10 mm
Tiefe
35.20 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
4.237 g
Bemerkungen
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen