??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-406/020-000 - Contact de pontage sous forme de triangle isolé 1-2 3-4 5-6 IN = IN borne
Nomenclature
2004-406/020-000
No de produit
2004-406/020-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Hauteur
19.00 mm
Largeur
4.10 mm
Profondeur
35.20 mm
Couleur
gris clair
Poids
4.237 g
Comment
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés