??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2004-405/011-000 - Puente en estrella aislado 1-3-5 IN = IN borna
Lista de materiales
2004-405/011-000
Código de Artículo
2004-405/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensión asignada según
800 V
Tensión de choque asignada
8 kV
Grado de ensuciamniento
3
Intensidad de corriente según
32 A
Altura
19.00 mm
Ancho
4.10 mm
Profundidad
28.98 mm
Color
gris claro
Peso
3.009 g
Comment
1 - 3 - 5
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD