??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-405/011-000 - Ponticello per punto stella isolato 1-3-5 IN = IN morsetto
Lista materiale
2004-405/011-000
Codice art.
2004-405/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Tensione rilevata
800 V
Tensione impulsiva nominale
8 kV
Grado di inquinamento
3
Corrente
32 A
Altezza
19.00 mm
Larghezza
4.10 mm
Profondita
28.98 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
3.009 g
Comment
1 - 3 - 5
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD