??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-405/011-000 - Contact de pontage en étoile isolé 3 pôles (1-3-5) IN = IN borne
Nomenclature
2004-405/011-000
No de produit
2004-405/011-000
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
tension de mesure
800 V
Tension assignée de tenue aux chocs
8 kV
degré de pollution
3
ampérage
32 A
Hauteur
19.00 mm
Largeur
4.10 mm
Profondeur
28.98 mm
Couleur
gris clair
Poids
3.009 g
Comment
1 - 3 - 5
eCl@ss 7.1
27-14-11-40
eCl@ss 8.1
27-14-11-40
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés