??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-172 - Réducteur isolant de sécurité 0,75 - 1 mm² 5 pièces/bande
Nomenclature
2004-172
No de produit
2004-172
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
sections
0.75 - 1 mm²
Hauteur
9.80 mm
Largeur
30.22 mm
Profondeur
6.40 mm
Couleur
gris foncé
Poids
0.790 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés