??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-172 - fermaisolante 0,75 - 1 mm² 5 PEZZI / STRISCIA
Lista materiale
2004-172
Codice art.
2004-172
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.75 - 1 mm²
Altezza
9.80 mm
Larghezza
30.22 mm
Profondita
6.40 mm
Colore
grigio scuro
Peso
0.790 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD