??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
2004-171 - Isolierungsstopp 0,25 - 0,5 mm² 5 Stück / Strang
Stückliste
2004-171
Bestell-Nr.
2004-171
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Querschnitt
0.25 - 0.5 mm²
Höhe
9.80 mm
Breite
30.22 mm
Tiefe
6.40 mm
Farbe
lichtgrau
Gewicht
0.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen