??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2004-171 - Insulation stop 0.25 - 0.5 mm² 5 pieces / strip
Bill of material
2004-171
Item-No.
2004-171
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 0.5 mm²
Height
9.80 mm
Width
30.22 mm
Depth
6.40 mm
Color
light grey
Weight
0.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)