??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2004-171 - fermaisolante 0,25 - 0,5 mm² 5 PEZZI / STRISCIA
Lista materiale
2004-171
Codice art.
2004-171
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Sezione
0.25 - 0.5 mm²
Altezza
9.80 mm
Larghezza
30.22 mm
Profondita
6.40 mm
Colore
grigio chiaro
Peso
0.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD