??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
2004-171 - blokada izolacji, 0,25 ... 0,5 mm², 5 szt./pasek
Lista materiałowa
2004-171
Nr zamówienia.
2004-171
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Cross section
0.25 - 0.5 mm²
wysokość
9.80 mm
szerokość
30.22 mm
głębokość
6.40 mm
kolor
jasnoszary
masa
0.900 g
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD