??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2004-1411/1000-401 - Borne à diode pour 4 conducteurs avec diode 1 N 5408
Nomenclature
2004-1411/1000-400
No de produit
WAGO eShop
Info DE
WAGO eShop
Info EN
Niveau de détail
sections
0.5 - 4 (6) mm²
sections
20 - 10 AWG
Longueur de dénudage
11 - 13 mm
ampérage
2 A
hauteur
33.00 mm
Largeur
6.20 mm
Profondeur
79.00 mm
Nombre des postes de serrage
4
Nombre des potentiels
1
Couleur
grau
Comment
Poids
11.475 g
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
eCl@ss 8.1
27-14-11-27
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés